국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJPL42T73D4(100)(50)
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Hybrid Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_hybrid_stepper/pjpl42t_asmtab.prj},{NB=PJPL42T73D4(100)(50)},{IDNR=},{LD=1},{R=+-0.01},{LM=0.02},{ST=50},{CO=D4},{DS=Rolled Ball Screw},{EM=2-2},{TW=Bipolar},{OV=2.5},{CP=1.20},{RP=2.1},{TR=70},{OTR=-10~+50},{IC=Class B},{IR=100},{IV=500V, 1min},{VER=2.000},{PPATH=parts/pjpl_28_42_t/pjpl_28_42_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJPL42T - Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJPL42T73D4(100)(50)
Part Number
PJPL42T73D4(100)
Lead Wire
1
2
1
2
Linear Travel/Step
5
mm
Repeatability
+-0.01
mm
Lost Motion
0.02
mm
Thrust
80
N
Effective stroke
50.000
100.000
50.000
100.000
mm
Coil
D4
Drive Screw
Rolled Ball Screw
Excitation mode
2-2
Type of Winding
Bipolar
Operating voltage
2.5
V
Current/phase A/phase
1.20
A/phase
Resistance/phase ohm/phase
2.1
ohm/phase
Temperature Rise
70
degree Kelvin
Operating Temp. Range
-10~+50
degree Celsius
Insulation classification
Class B
Insulation resistance Mohm
100
Mohm
Isolation voltage
500V, 1min
VAC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성