??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PJPL42T - リニアステップ
部品表
PJPL42T73D4(100)
部品番号
PJPL42T73D4(100)
リード
mm
1ステップの送り量
5 Micron
繰り返し位置決め精度
+-0.01 mm
ロストモーション
0.02 mm
有効ストローク
mm
駆動ネジ
転造ボールネジ
励磁方式
2-2相励磁
巻線仕様
バイポーラ
定格電圧
2.5 V
定格電流
1.20 A/phase
巻線抵抗
2.1 ohm/phase
温度上昇
70 K
推力
80 N
動作温度範囲
-10~+50 degree Celsius
絶縁区分
Class B
絶縁抵抗
100 Mohm
絶縁耐圧
500V, 1分 VAC
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)