국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
PJPL4233D6(100)
Nippon Pulse Motor (JP)
Linear Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/linear_stepper_motors/pjpl_42_asmtab.prj},{NB=PJPL4233D6(100)},{PN=PJPL4233D6(100)},{PH=2},{SA=1.8},{SR=200},{TP=1},{TS=0.005},{S=40},{E=2-2},{W=Unipolar},{RV=2.80},{RC=1.20},{WR=2.3},{RT=10},{WI=2.1},{TH=144},{TR=80},{OTR=-10 to +50},{OD=42},{LOM=33},{L=96},{WGHT=200},{IC=B},{IR=100},{IV=500V,1min.},{ROHS=Available},{X=2},{PPATH=parts/pjpl_28_42/pjpl_28_42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PJPL42 - Linear Steppers
Bill of material
PJPL4233D6(100)
Part Number
PJPL4233D6(100)
Phase
2
Step Angle
1.8
deg./step
Steps Per Revolution
200
Thread Pitch
1
mm
Travel/Step
0.005
mm
Effective Stroke S
40
mm
Excitation
2-2
Type of Winding
Unipolar
Rated Voltage
2.80
V
Rated Current
1.20
A/Phase
Winding resistance
2.3
ohm/phase
Resistance Tolerance
10
Winding inductance
2.1
mH/phase
Thrust@1000pps, 24v, Constant current 0.95A
144
N
Temperature Rise
80
K
Operating Temp. Range
-10 ~ +50
degree Celsius
Outer Dia.
42
mm
Length of Motor
33
mm
Overall Length
96
mm
Weight
200
g
Insulation classification
B
class
Insulation resistance
100
M/ohm
Isolation voltage
500V,1min.
VAC
ROHS
Available
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성