??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PJPL42 - リニアステップ
部品表
PJPL4233D6(100)
部品番号
PJPL4233D6(100)
相数
2
ステップ角度
1.8 deg./step
ステップ数
200
ネジピッチ
1 mm
1ステップ移動量
0.005 mm
有効ストローク
40 mm
励磁方式
2-2
巻線仕様
ユニポーラ
定格電圧
2.80 V
定格電流
1.20 A/Phase
巻線抵抗
2.3 ohm/phase
抵抗値許容差
10
巻線インダクタンス
2.1 mH/phase
推力@1000pps 24v定電流0.95A
144 N
温度上昇
80 K
動作温度範囲
-10~+50 degree Celsius
外径
42 mm
モータ長さ
33 mm
全長
96 mm
質量
200 g
絶縁区分種
B class
絶縁抵抗
100 M/ohm
絶縁耐圧
500V,1分 VAC
ROHS
対応
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)