국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJPL28T69E4(100)(40)
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Hybrid Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_hybrid_stepper/pjpl28t_asmtab.prj},{NB=PJPL28T69E4(100)(40)},{IDNR=},{LD=1},{R=+-0.01},{LM=0.02},{ST=40},{CO=E4},{DS=Rolled Ball Screw},{EM=2-2},{TW=Bipolar},{OV=3.8},{CP=0.67},{RP=5.6},{TR=75},{OTR=-10~+50},{IC=Class B},{IR=100},{IV=500V, 1min},{VER=1.000},{PPATH=parts/pjpl_28_42_t/pjpl_28_42_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJPL28T - Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJPL28T69E4(100)(40)
Part Number
PJPL28T69E4(100)
Lead Wire
1
2
1
2
Linear Travel/Step
5
mm
Repeatability
+-0.01
mm
Lost Motion
0.02
mm
Thrust
50
N
Effective stroke
40.000
80.000
40.000
80.000
mm
Coil
E4
Drive Screw
Rolled Ball Screw
Excitation mode
2-2
Type of Winding
Bipolar
Operating voltage
3.8
V
Current/phase A/phase
0.67
A/phase
Resistance/phase ohm/phase
5.6
ohm/phase
Temperature Rise
75
degree Kelvin
Operating Temp. Range
-10~+50
degree Celsius
Insulation classification
Class B
Insulation resistance Mohm
100
Mohm
Isolation voltage
500V, 1min
VAC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성