국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJPL2832A6(100)-XX
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Hybrid Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_hybrid_stepper/pjpl28_asmtab.prj},{NB=PJPL2832A6(100)-XX-0},{SD=PJPL},{MS=28},{CL=32},{WD=A},{LD=6},{TP=1},{CMI=XX},{TW=Unipolar},{EM=Full step (2-2)},{RES=0.005},{SPR=200},{S=0},{RV=2.66},{RC=0.95},{WR=2.8},{WI=1},{OT=-10~+50},{IC=B},{IR=100},{DS=500V (1 min.)},{W=125},{NOTE=Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model},{PPATH=parts/pjpl28_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJPL28 Series - Linear Hybrid Steppers
Bill of material
PJPL2832A6(100)-XX
Part No.
PJPL2832A6(100)-XX
Series Designation
PJPL
Motor Size
28
mm
Case Length
31.5
33
31.5
33
Winding
2A
1A
0.5A
1.2A
0.95A
2A
1A
0.5A
1.2A
0.95A
Lead wires
6
4
6
4
Thread Pitch
1
mm
Custom Motor Indicator
XX
Type of Winding
Unipolar
Excitation Mode
Full step (2-2)
Resolution (travel/step)
0.005
mm
Steps Per Revolution
200
Stroke
0
20
30
40
0
20
30
40
mm
Rated Voltage
2.66
V
Rated Current
0.95
A
Winding Resistance
2.8
Ω
Winding Inductance
1
mH
Operating Temp.
-10~+50
°C
Insulation Class
B
Insulation Resistance
100
MΩ
Dielectric Strength
500V (1 min.)
AC V
Weight
125
g
Motor Cable Length 305mm
Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성