??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PJPL28 - リニアステップ
部品表
PJPL2832E6(100)
部品番号
PJPL2832E6(100)
相数
2
ステップ角度
1.8 deg./step
ステップ数
200
ネジピッチ
1 mm
1ステップ移動量
0.005 mm
有効ストローク
40 mm
励磁方式
2-2
巻線仕様
ユニポーラ
定格電圧
2.66 V
定格電流
0.95 A/Phase
巻線抵抗
2.8 ohm/phase
抵抗値許容差
10
巻線インダクタンス
1.2 mH/phase
推力@1000pps 24v定電流0.95A
33 N
温度上昇
80 K
動作温度範囲
-10~+50 degree Celsius
外径
28 mm
モータ長さ
32 mm
全長
96 mm
質量
125 g
絶縁区分種
B class
絶縁抵抗
100 M/ohm
絶縁耐圧
500V,1分 VAC
ROHS
対応
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)