PJP42T34D16
Nippon Pulse Motor (JP)
Stepping Motors HB type
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/stepping_motors_hb_type/pjp42t_asmtab.prj},{NB=PJP42T34D16},{PH=2},{SA=1.8},{TOS=+/-5},{NOS=200},{EM=2-2},{W=Unipolar},{RV=2.88},{RC=1.2},{WR=2.4},{TOWR=+/-10},{WI=2.7},{SPR=1180},{SLPR=16000},{HT=210},{DT=17},{RI=36x10-7},{OTR=-10 to +50},{STR=-20 to +80},{MS=42},{M=240},{LOM=34},{IC=B},{IR=100},{IV=500V,1min.},{ROHS=Available},{PPATH=parts/pjp42t/pjp42t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PJP42T - Stepping Motors HB type
Bill of material
PJP42T34D16
Part number
PJP42T34D16
PJP42T34D16
Phase
2
Step Angle
1.8
degree/step
Tolerance of Step Angle
+/-5
%
Number of steps
200
Excitation Mode
2-2
Type of Winding
Unipolar
Rated Voltage
2.88
2.88
V
Rated Current
1.2
A/phase
Winding Resistence
2.4
2.4
Ohm/phase
Tolerance of Winding Resistance
+/-10
%
Winding Inductance
2.7
2.7
mH/phase
Starting Pulse Rate
1180
1180
pps
Slewing Pulse Rate
16000
pps
Holding Torque
210
210
mN*m
Detent torque
17
17
mN*m
Rotor Inertia
36x10-7
36x10-7
kg*m2
Operating temperature range
-10 to +50
deg. Celsius
Storage temperature range
-20 to +80
deg. Celsius
Motor size
42
mm
Mass
240
240
g
Lenght of motor
34
34
mm
Insulation classification
B
class
Insulation resistance
100
M/ohm
Isolation voltage
500V,1min.
VAC
ROHS
Available
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성