??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PJP42T - HB型ステッピングモーター
部品表
PJP42T34D16
部品番号
相数
2
ステップ角度
1.8 degree/step
ステップ角度誤差
+/-5 %
ステップ数
200
励磁方式
2-2
巻線仕様
ユニポーラ
定格電圧
V
定格電流
1.2 A/phase
巻線抵抗
Ohm/phase
巻線抵抗値誤差
+/-10 %
巻線インダクタンス
mH/phase
最高自起動周波数
pps
最高連続応答周波数
16000 pps
最大静止トルク
mN*m
ディテントトルク
mN*m
ローター慣性
kg*m2
動作温度範囲
-10~+50 deg. Celsius
保存温度範囲
-20~+80 deg. Celsius
モーター外形サイズ
42 mm
質量
g
モーター長さ
mm
絶縁区分
B class
絶縁抵抗
100 M/ohm
絶縁耐圧
500V,1min. VAC
ROHS
対応
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)