??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
PJP - General-purpose quick plug connector
Bill of material
PJP-I-A4-M5M
Series
PJP
Intubation direction
Intubation specifications
Thread specification
d
4 mm
D
9 mm
L
16.0 mm
LG
4 mm
G
'M5'
G1
5.000 mm
S
9 mm
H
4 mm
Information
Dimension
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей