??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PJLH-b - Federstößel mit Innensechskant
Stückliste
PJLH8-3b
Teile-Nr.
Werkstoff Hauptkörper
1045 Steel
Härte des Grundkörpers
29~35HRC
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Black Oxide
Werkstoff Nase
1045 Steel
Härte der Nase
57~63HRC (Carburizing)
Oberflächenbehandlung Nase
Bright Chromate
Werkstoff Federn
Spring Steel (ASTM A228)
Betriebstemperatur
-30~80°C
M
S
mm
S1
d
mm
L1
mm
L
mm
B1
mm
B2
mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen