??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PJLF-n - スプリングプランジャ - 先端フラットタイプ
部品表
PJLF6-3n
型番
本体材質
1045 Steel
本体硬度
29~35HRC
本体表面処理
Black Oxide
ノーズ材質
1045 Steel
ノーズ硬度
57~63HRC (Carburizing)
ノーズ表面処理
Bright Chromate
スプリング材質
Spring Steel (ASTM A228)
使用温度
-30~80°C
M (細目)
S
mm
MXP
d
mm
l
mm
L
mm
B
mm
最小荷重
N{kgf}
最大荷重
N{kgf}
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)