PJLF6-3b
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pjlf_b.prj},{NB=PJLF6-3b},{M=6},{S=3},{MP=6x1.0},{DD=2.5},{B=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PJLF-b - 스프링플런저 - 선단플랫형
BOM
PJLF6-3b
부품No.
PJLF6-3
PJLF6-3
본체 재질
1045 Steel
본체경도
29~35HRC
본체표면처리
Black Oxide
노즈 재질
1045 Steel
노즈 경도
57~63HRC (Carburizing)
노즈표면처리
Bright Chromate
스프링 재질
Spring Steel (ASTM A228)
사용온도
-30~80°C
M (가는나사)
6
6
S
3
5
3
5
mm
M x P
6x1.0
6x1.0
d
2.5
2.5
mm
l
25
25
mm
L
25
25
mm
B
2.0
2.0
mm
최소 하중
5.9 {0.6}
5.9 {0.6}
N{kgf}
최대 하중
9.8 {1.0}
9.8 {1.0}
N{kgf}
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성