??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
PJF - Universal Mouting Parts-Locking Fitting
Bill of material
PJF-A4-M12M-M5F
Series
PJF
Vacuum port direction
Connection
Hose
Mounting thread
Suction cup connection
Infotext
Dimensions
H
27.5 mm
G
M5
LG
6 mm
M
M12X1
LM
17.5 mm
S
0 mm
I
mm
L
0 mm
S1
14 mm
S2
12 mm
D
4 mm
O
4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés