피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
P1C-4MMD Pivot brackets with rigid bearing AB7
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1c-4_kmd.prj},{NB=P1C-4MMD Lagerbock},{IDNR=P1C-4MMD},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.150},{CK=12.000},{S5=9.000},{K1=50.000},{K2=65.000},{G1=33.000},{G2=30.000},{EM=31.000},{G3=45.000},{CA=45.000},{H6=12.000},{R1=13.000},{A=61.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
Pivot brackets with rigid bearing AB7 - 32-125
Bill of material
P1C-4MMD Pivot brackets with rigid bearing AB7
Order-no
P1C-4MMD
P1C-4MMD
Cylinder diameter
50.000
50.000
mm
Weight
0.150
0.150
kg
H9
12.000
12.000
mm
H13
9.000
9.000
mm
JS14
50.000
50.000
mm
K2
65.000
65.000
mm
JS14
33.000
33.000
mm
JS14
30.000
30.000
mm
EM
31.000
31.000
mm
G3
45.000
45.000
mm
JS15
45.000
45.000
mm
H6
12.000
12.000
mm
R1
13.000
13.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성