X56015
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Pitbull Spannklemme aus Messing mit stumpfe Kante
Powered by
CAD模型選擇
{ibt/pitbull_spannklemmen_messing_stumpfkante/pitbull20spannklemme20aus20messing20mit20stumpfkante.prj},{NB=X56015},{ARTNR=X56015},{SK=0,9},{AM=0,6},{B1=3,8},{H1=3,6},{BH9=9,5},{H2=1,9},{H=5,59},{G=M2,5},{KB=9,5},{KW=0,15},{STK=8},{MAT=Messing},{GEW=45,36},{CTN=84662098},{EAN=4046368560158},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pitbull-spannklemmen/411/x56015-pitbull-spannklemme-m2-5},{PREVIEW=d7pitbull_spannklemmen_messing_stumpfkante.png},{DEFAULTSORTATTR=76}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Pitbull Spannklemme aus Messing mit stumpfe Kante - für Vorrichtungplatten
Stückliste
X56015
Artikelnummer
X56015
X56015
Spannkraft
0,9
0,9
kN
Anzugsmoment
0,6
0,6
Nm
B1
3,8
3,8
mm
H1
3,6
3,6
mm
BH9
9,5
9,5
mm
H2
1,9
1,9
mm
H
5,59
5,59
mm
Gewinde
M2,5
M2,5
Klemmbreite
9,5
9,5
mm
Klemmweg
0,15
0,15
mm
St. / Pack
8
8
Material
Messing
Gewicht
45,36
45,36
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368560158
4046368560158
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/pitbull-spannklemmen/411/x56015-pitbull-spannklemme-m2-5
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型