??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
Pintle chain 488L
Bill of material
488L
Chain No.
488L
Pitch
66.27 mm
A
39.1 mm
B
35.5 mm
C
11.1 mm
D
22.2 mm
E
24 mm
F
23.8 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей