??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Centryco
Description
Pilots - Centry Covers
Bill of material
PL-010-0100-013-AAE
Part No.
PL-010-0100-013-AAE
Type
PL
Shaft Diameter
mm
Entrez la valeur pour SD
Shaft Diameter
mm
cm
inch
ft
Cover Inside Diameter
10 mm
Cover Extended Length
mm
Cover Compressed Length
mm
Cover Outside Diameter
17 mm
A
6 mm
B
9.75 mm
C
17 mm
Materials
Travel
Installation/Duty/OD
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés