29431200
Moline Bearing
Mounted Ball Bearings
Medium Duty Setscrew Locking Collar
Powered by
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_ball_bearings/medium_duty_ss_lkg_collar/ucfcx_200_flange_piloted_asmtab.prj},{NB=29431200},{PN=29431200},{BORE=3.9370},{DYNLOADLBS=9790},{DYNLOADNEWT=43550},{STATICLOADLBS=6564},{MAXRPM=MIN},{MAXSFRADLDLBS=MIN},{BDIM=6.3750},{ASMDIMA=MIN},{ASMDIMBI=2.1900},{ASMDIMLN=MIN},{ASMDIMG=1.5938},{ASMDIMJ=0.6250},{ASMDIML=MIN},{PRJ=ucfcx_200_flange_piloted},{UNITNO=UCFCX10-32},{PRODFAMILY=Mounted Ball Bearings},{PRODCLASS=Medium Duty Set Screw Locking},{PRODTYPE=Piloted Flange - UCFCX 200},{SHAFTSIZE=2},{F=},{BOLTSIZE=7/16},{INSERTNO=UCX10-32},{HOUSINGNO=FCX10},{WTLBS=7.17},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_FL_PILOTED_TYPE_C},{HOUSINGINST=29431115},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15400X},{BRGINSINST=15400203},{BRGINSINST2=15400203-2000},{SEALMODEL=SEAL_STYLE_C},{SEALINST=29421115}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
Piloted Flange - UCFCX 200 - Medium Duty Set Screw Locking
Bill of material
29431200
Part Number
29431200
29431200
Unit Number
UCFCX10-32
UCFCX10-32
Bearing Family
Mounted Ball Bearings
Bearing Series
Medium Duty Set Screw Locking
Bearing Type
Piloted Flange - UCFCX 200
Shaft Size
2
2
Dynamic Load Lbs.
9790
9790
Dynamic Load Newtons
43550
43550
Static Load Lbs.
6564
6564
Bolt Size
7/16
7/16
인치
Insert Number
UCX10-32
UCX10-32
Housing Number
FCX10
FCX10
Weight Lbs.
7.17
7.17
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성