??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PI2307 - Utilisation dans les applications process avec des températures hautes
Nomenclature
PI2307
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI2307: Capteur de pression électronique; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5.
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; Clamp DN50 (2"); signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -20...200 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
Bestellnummer
PI2307
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PI-001BREZ02-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
Planlieferzeit
2.0