??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI2307 - Einsatz in der Prozesstechnik bei hohen Temperaturen
Bill of material
PI2307
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI2307: Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; -5...100 kpa; Clamp DN50 (2"); Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -20...200 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
Bestellnummer
PI2307
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PI-001BREZ02-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4