??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI2306 - Einsatz in der Prozesstechnik bei hohen Temperaturen
Bill of material
PI2306
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI2306: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -12,4...
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -12,4...250 kpa; Clamp DN50 (2"); Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -20...200 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
Bestellnummer
PI2306
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5BREZ02-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型