??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PI2206 - Utilisation dans les applications process avec des températures hautes
Nomenclature
PI2206
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI2206: Capteur de pression électronique; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -1
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -12,4...250 kpa; Clamp DN40 (1,5"); signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; -20...200 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; pression relative
Bestellnummer
PI2206
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés