카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
PI2206
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_010
245_020_020_010_040
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_010/245_020_020_010_040/pi2206.prj},{NB=PI2206},{BN=PI2206},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/85/9f/pc_pi2203aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/85/9f/pc_pi2203aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PI2206: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -12,4...},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -12,4...250 kpa; Clamp DN40 (1,5\"); Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -20...200 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P},{ERPGRSUPPLIER=H4},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI2206 - Einsatz in der Prozesstechnik bei hohen Temperaturen
Bill of material
PI2206
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI2206: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -12,4...
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8...36,27 psi; -12,4...250 kpa; Clamp DN40 (1,5"); Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -20...200 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck
Bestellnummer
PI2206
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PI-2,5BREZ01-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성