??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PI1814 - Ganzmetallgehäuse mit Display für die Prozesstechnik
Bill of material
PI1814
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PI1814: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 psi; -0,1...1,6 MPa; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; -25...150 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
Bestellnummer
PI1814
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей