국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis pi han a 0113012
LYPSIS
E1-Electric
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e1-electrique/pi_han_a.prj},{NB=lypsis_pi_han_a_0113012},{CODE=0113012},{L=40},{L1=30},{L2=21.50},{L3=18.45},{L4=10.77},{L5=5.58},{L6=9.25},{H=28},{H1=21.5},{E=6},{D=3.5},{R=6},{R1=2},{R2=5},{ANG=120},{H2=3},{H3=11.50},{R3=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
PI-HAN A
Nomenclature
lypsis_pi_han_a_0113012
CODE
0113012
L
40
mm
L1
30
mm
L2
21.50
mm
L3
18.45
mm
L4
10.77
mm
L5
5.58
mm
L6
9.25
mm
H
28
mm
H1
21.5
mm
E
6
mm
D
3.5
mm
R
6
mm
R1
2
mm
R2
5
mm
ANG
120
deg
H2
3
mm
H3
11.50
mm
R3
6
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성