??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHYSMA - 圆形拉手内外安装型
Bill of material
PHYSMA-L120
Bestellnummer
CODE
类型
内外安装型
材质
SUS304
表面处理
滚磨抛光
L
mm
B
mm
C
16 mm
D
10 mm
E
mm
H
42 mm
H1
5 mm
M
M5
MF
5 mm
V
5.4
V1
10.5
参考重量
kg/pcs
pdf
physma.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)