??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHYSMA - 内外安装型圆形拉手
Bill of material
PHYSMA-L120
Bestellnummer
CODE
类型
内外安装型
材质
SUS304
表面处理
滚磨抛光
L
mm
B
mm
C
16 mm
D
10 mm
E
mm
H
42 mm
H1
5 mm
M
M5
MF
5 mm
V
5.4
V1
10.5
参考重量
kg/pcs
pdf
physma.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD