??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHYSJE - 圆形拉手标准型
Bill of material
PHYSJE-D10-L80
Bestellnummer
CODE
类型
焊接型
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
D
10 mm
L
mm
E
mm
H
37 mm
参考重量
kg/pcs
pdf
physje.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models