??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHTACP - 圆角椭圆形拉手
Bill of material
PHTACP-L350-W
bestellnummer
CODE
PHTACP
类型
椭圆形/弧形
W颜色
银白色
W表面处理
阳极氧化
B颜色
黑色
B表面处理
阳极氧化
材质
铝合金
L
mm
类型
E
mm
E1
mm
H
60 mm
B
20 mm
M
M8
MM
8 mm
T
10 mm
PDF
phtacp.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型