??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Photoelektrisch - Induktivsensor
Stückliste
DW-LD-703-P12G-003
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
High Pressure
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M12 mm
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
IO-Link
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 500 / 800 peak bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
850 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V4A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex-DW-Lx-703-P12G V1.0.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen