PHM31-D14-P5-S4-L3-A3-B5-M3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A9-Inspection Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a9/phm31.prj},{NB=PHM31-D14-P5-S4-L3-A3-B5-M3},{CODE=PHM31},{TYPE=Two firsts order type-Straight type},{MAT=SKD11},{SUR=-},{HRD=54HRC-},{D=14},{P=5},{PPOOL=[5:$P1./0.1]},{S=4.0},{SPOOL=[4:$S1./0.1]},{L=3},{LPOOL=[3:20/1]},{A=3},{APOOL=[3:20/1]},{B=5},{BPOOL=[5:15/1]},{M=M3},{M1='M3'},{M2='M3','M4'},{M3='M3','M4','M5'},{M4='M3','M4','M5','M6'},{M5='M3','M4','M5','M6','M8'},{M6='M3','M4','M5','M6','M8','M10'},{R=R2},{RR=2},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PHM31 - Threaded sleeves ?¡èSecond stage ?¡è Straight type
Bill of material
PHM31-D14-P5-S4-L3-A3-B5-M3
Code
PHM31
Types of
Second-order straight column
Material
SKD11
Surface treatment
-
hardness
54HRC-
D
14
14
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
+0.012/0
S
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
B
M
M3
M3
R
R2
R2
Website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성