??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHJBUD - 角形拉手斜拉型
Bill of material
PHJBUD-L100
bestellnummer
CODE
类型
内外装型/带安装板斜拉型
拉手材质
SUM22L
安装板材质
SUS304
拉手表面处理
镀铬黑
安装板表面处理
-
L
mm
B
10 mm
B1
52
L1
mm
L2
mm
XB
13
XB1
5 mm
D
5.4
D1
10.5
S
16 mm
K
43 mm
M
5 mm
负载
2000 N
参考重量
kg/pcs
PDF
phjbud.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей