??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHHBJA - 拉环-拉手专用垫圈
Bill of material
PHHBJA-D15
bestellnummer
PHHBJA-D15
CODE
类型
拉手垫圈
材质
SUM22L
表面处理
镀铬
D
15 mm
D1
10.2 mm
D2
5.5 mm
T
3.5 mm
T1
2 mm
参考重量
0.01 kg/pcs
PDF
phhbja.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD