??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHGAYL - 外装型螺钉安装
Bill of material
PHGAYL-L300
bestellnummer
CODE
PHGAYL
支架材质
PA6+GF30
圆管材质
A6063
支架颜色
黑色
圆管颜色
本色阳极氧化
L
mm
L1
mm
H
80 mm
E
46 mm
参考重量
kg/pcs
PDF
phgayl.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models