??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHFZAA - 斜角型外装型
Bill of material
PHFZAA-L100
bestellnummer
CODE
PHFZAA
材质
ZDC
表面处理
镀铬
附件
2个盖罩
L
mm
E
mm
D
6.2 mm
D1
12.3 mm
H
40 mm
H1
15 mm
G
16 mm
参考重量
kg/pcs
PDF
phfzaa.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD