??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Phenolic - Phenolic Resin Quiet Wheels
Bill of material
2.00002.319
Part Number
2.00002.319
Wheel
Phenolic Wheel
Series
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
Дюйм
Bearing Type
Capacity
300 Pounds
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
Bearing Bore
5/8 Дюйм
Bore Less Bearing
1 1/16 Дюйм
Hub Length
1 1/2 Дюйм
Spanner Bushing Bore
3/8 Дюйм
Spanner Bushing Length
1 17/32 Дюйм
Weight
5/8 Pounds
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей