??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PHCHPJ - Ruote per profilati tubolari - Con inserto per giunto in plastica
Lista materiale
PHCHPJ50
Cod. comp.
PHCHPJ50
Materiale del corpo principale
Acciaio dolce al carbonio
Trattamento superficie del corpo principale
Cromatura trivalente
Materiale rotella
Gomma sintetica
Cuscinetto
Disponibile
D
50 mm
d1
28 mm
B
20 mm
H
67 mm
J
28 mm
E
22 mm
Apertura chiave
17 mm
Colore rotella
Nero
Carico ammesso
343 (35) N (kgf)
Massa
0.19 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD