PHASHB-L68
A&T-3D Gallery
zonghe
33
lashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phashb.prj},{NB=PHASHB-L68},{CODE=PHASHB},{LX=外装型/可折叠拉钩型},{CZ=SUS304},{BMCL=拉丝},{L=68},{L1=80},{L2=50},{A=5},{D=4.5},{D1=7.5},{E=18},{E1=15},{H=19.8},{H1=25},{H2=1.8},{CKZL=0.04},{PDF=phashb,pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PHASHB - 暗式拉手
Bill of material
PHASHB-L68
bestellnummer
PHASHB-L68
PHASHB-L68
CODE
PHASHB
类型
外装型/可折叠拉钩型
材质
SUS304
表面处理
拉丝
L
68
68
mm
L1
80
80
mm
L2
50
50
mm
A
5
mm
D
4.5
mm
D1
7.5
mm
E
18
18
mm
E1
15
mm
H
19.8
19.8
cm
H1
25
25
mm
H2
1.8
mm
参考重量
0.04
0.04
kg/pcs
PDF
phashb,pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성