PHASHB-L68
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/lashou/phashb.prj},{NB=PHASHB-L68},{CODE=PHASHB},{LX=外装型/可折叠拉钩型},{CZ=SUS304},{BMCL=拉丝},{L=68},{L1=80},{L2=50},{A=5},{D=4.5},{D1=7.5},{E=18},{E1=15},{H=19.8},{H1=25},{H2=1.8},{CKZL=0.04},{PDF=phashb,pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
PHASHB - 暗式拉手
明细表
PHASHB-L68
bestellnummer
PHASHB-L68
PHASHB-L68
CODE
PHASHB
类型
外装型/可折叠拉钩型
材质
SUS304
表面处理
拉丝
L
68
68
mm
L1
80
80
mm
L2
50
50
mm
A
5
mm
D
4.5
mm
D1
7.5
mm
E
18
18
mm
E1
15
mm
H
19.8
19.8
cm
H1
25
25
mm
H2
1.8
mm
参考重量
0.04
0.04
kg/pcs
PDF
phashb,pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型