您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
PG16M20
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/anwendung/bahn/ubergangsstuck_pg_metrisch_mit_sechskant.prj},{NB=PG16M20},{ARTNR=PG16M20},{NDM=22.500},{NDM2=20.000},{L=6.5},{SW1=27},{SWX=27},{SWL=7.00000},{EK=29.0},{H=17.5},{DI=18.5},{STGEW=30.3},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{L1=9.000},{R3=14.500},{CH=0.500},{BD=13.250},{EF003719=20},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF006447=16},{ARTNRX=PG16M20},{A=Pg 16},{B=M20x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=b5a011e9-277a-47a4-bd5b-e8172a8b6af9},{MANUID=PG16M20},{DESCSHORT=MS-ÜBERGANGSSTÜCK PG 16 / M 20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
PGxxMxx - Adapter PG / metric with hexagon
Bill of material
PG16M20
Article No.
PG16M20
PG16M20
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Width Across Flats
27
27
mm
Across corners
29.0
29.0
mm
Height
17.5
17.5
mm
Inner diameter
18.5
18.5
mm
Unit weight
30.3
30.3
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
b5a011e9-277a-47a4-bd5b-e8172a8b6af9
b5a011e9-277a-47a4-bd5b-e8172a8b6af9
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型