카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
PGT08-02(1)
YSC
accessories
fitting
universal type
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/accessories/fitting/universal_type/pgt_1.prj},{NB=PGT08-02(1)},{MODEL=PGT08-02(1)},{L=38.0},{A=52.8},{C=18.2},{D1=8.3},{D2=8},{H=17},{R=R1/4},{R1=13.157},{K=17.8},{P=14.8},{B=9.5},{X=15.9},{Y=13.9},{X1=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
PGT-1 - PGT-1 Single Universal
Bill of material
PGT08-02(1)
Model Type
PGT08-02(1)
PGT08-02(1)
L
38.0
38.0
A
52.8
52.8
C
18.2
18.2
D1
8.3
8.3
D2
8
8
H
17
17
R
R1/4
R1/4
R1
13.157
13.157
K
17.8
17.8
P
14.8
14.8
B
9.5
9.5
X
15.9
15.9
Y
13.9
13.9
X1
14
14
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성