??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 130
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PGS82 & PGA82 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
PGA82-85 High
Product No.
Level of details
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Quality Class
DIN 7/AGMA10
Module
0.4
Pressure Angle
20 °
Number of Teeth
Pitch Diameter
mm
Outside Diameter
mm
Hub Diameter
10 mm
Bore
5 mm
Face Width
3 mm
Hub Style
pin hub
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей