??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PGPT - Leiterkarten-Führungsstifte - festes Maß P Spitze- Stellschraube
Stückliste
PGPT
Teile-Nr.
PGPT
Ausführung auswählen
Standard P, Gewindespitze
Werkstoff der Welle (A)
Messing
Werkstoff der Manschette (B)
Messing
Werkstoff der Feder (C)
EN 1.4301 Äquivalent
Werkstoff des Sicherungsrings E Typ (D)
EN 1.4301 Äquivalent
Oberflächenbehandlung der Welle (A)
Chemisch vernickelt
Oberflächenbehandlung der Manschette (B)
Chemisch vernickelt
Voller Hub
3 mm
Traglast, min.
215 gf
Traglast, max.
340 gf
Abmessung Befestigungsbohrung Kunststoffplatten-Ausführung (Presssitz)
4.98~5.00 mm
Abmessung Befestigungsbohrung Metallplattenausführung (Adhäsion)
5.00~5.02 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen