??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PGPT - 基板ガイドピン-P寸固定チップ-止めねじ型
部品表
PGPT
型番
PGPT
タイプ選択
P寸固定 先端めねじ
シャフト(A)材質
真鍮
スリーブ(B)材質
真鍮
スプリング(C)材質
SUS304
E形止め輪(D)材質
SUS304
シャフト(A)表面処理
無電解ニッケルメッキ
スリーブ(B)表面処理
無電解ニッケルメッキ
フルストローク
3 mm
最小荷重
215 gf
最大荷重
340 gf
樹脂プレートタイプ(圧入)取付穴寸法
4.98~5.00 mm
金属プレートタイプ(接着)取付穴寸法
5.00~5.02 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)