??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PGPJ, PGPJS - Perni guida per schede stampate - Dimensione P fissa - Cilindrici
Lista materiale
PGPJS
Cod. comp.
PGPJS
Selezione tipo
P standard, punta cilindrica
Materiale albero (A)
Ottone
Materiale manicotto (B)
Ottone
Materiale molla (C)
EN 1.4301 equivalente
Materiale anello di sicurezza-tipo E (D)
EN 1.4301 equivalente
Materiale testa (E)
Resina acetalica
Trattamento superficie albero (A)
Nichelatura
Trattamento superficie manicotto (B)
Nichelatura
Corsa massima
6 mm
Carico min
gf
Carico max
230 gf
Dimensione fori di montaggio per piastra in resina (a pressione)
4.98~5.00 mm
Dimensione fori di montaggio per piastra in metallo (per adesione)
5.00~5.02 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD