??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PGPC, PGPCS, PGPCX - Perni guida per schede stampate - Dimensione P selezionabile - Punta conica
Lista materiale
PGPCS-1.0
Cod. comp.
PGPCS-1.0
Selezione tipo
P configurabile, punta conica
Materiale albero (A)
SUM
Materiale manicotto (B)
Ottone
Materiale molla (C)
EN 1.4301 equivalente
Materiale anello di sicurezza-tipo E (D)
EN 1.4301 equivalente
Trattamento superficie albero (A)
Nichelatura chimica
Trattamento superficie manicotto (B)
Nichelatura chimica
P Incrementi di 0.1mm
mm
Inserisci valore per P
P Incrementi di 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Corsa massima
11 mm
Carico min
gf
Carico max
200 gf
Dimensione fori di montaggio per piastra in resina (a pressione)
4.98~5.00 mm
Dimensione fori di montaggio per piastra in metallo (per adesione)
5.00~5.02 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD