??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PGPC, PGPCS, PGPCX - Leiterkarten-Führungsstifte - Maß P wählbar Spitze- Konus
Stückliste
PGPCS-1.0
Teile-Nr.
PGPCS-1.0
Ausführung auswählen
P konfigurierbar, konische Spitze
Werkstoff der Welle (A)
SUM
Werkstoff der Manschette (B)
Messing
Werkstoff der Feder (C)
EN 1.4301 Äquivalent
Werkstoff des Sicherungsrings E Typ (D)
EN 1.4301 Äquivalent
Oberflächenbehandlung der Welle (A)
Chemisch vernickelt
Oberflächenbehandlung der Manschette (B)
Chemisch vernickelt
P 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Voller Hub
11 mm
Traglast, min.
gf
Traglast, max.
200 gf
Abmessung Befestigungsbohrung Kunststoffplatten-Ausführung (Presssitz)
4.98~5.00 mm
Abmessung Befestigungsbohrung Metallplattenausführung (Adhäsion)
5.00~5.02 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen