Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0340370 PGF 80
SCHUNK
그리핑 시스템
평행 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/pgf_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0340370 PGF 80, 000},{IDNR=0340370},{TYP=PGF 80},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{TYP3=3.000},{HUB=0},{ZHU=0},{ASFPS=0},{HUBBACKE=16.500},{SCHLIESSKRAFT=560 / 590},{FEDERKRAFT=-},{EIGENMASSE=1.150},{WERKSTUECKGE=2.800},{FLUIDVERBRAUCH=77},{BETRIEBSDRUCK=3.5 / 8},{NENNBETRIEBSDRU=6},{SCHLIESSZEIT=0.1 / 0.1},{SCHLIESSFEDER=0.000},{FINGERLAENGE=80},{MASSETINGER=0.750},{SCHUTZART=40},{UMGEBUNGSTEMP=5 / 90},{WIEDERHOLUNGSGE=0.020},{TYPFPS=0302733 - AS-FPS-PGF 80},{HUB1=16.500},{TYP1=3.000},{TYP2=2.000},{GHAL=3.000},{LHAL=16.000},{TS=5.000},{PPATH=pgf_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=3145}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
PGF - 2조 평행 그리퍼 - 범용 그리퍼
BOM
SCHUNK-0340370 PGF 80
ID
0340370
0340370
설명
PGF 80
PGF 80
추가 제품 정보
상품 페이지로
계산 및 디자인 툴 그리핑
핑거당 스트로크
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트
없이
와
없이
와
FPS용 부속물 키트 (주문 옵션)
없이
0302733 - AS-FPS-PGF 80
없이
0302733 - AS-FPS-PGF 80
죠당 스트로크
16.500
16.500
mm
폐쇄력/개방력
560 / 590
560 / 590
N
최소 탄성력
-
-
N
중량
1.150
1.150
kg
권고 공작물 중량
2.800
2.800
kg
이중 스트로크의 유체 소비량
77
77
cm3
최소/최대 작동 압력
3.5 / 8
3.5 / 8
정격 가동 압력
6
bar
닫힘시/열림시 시간
0.1 / 0.1
0.1 / 0.1
s
스프링 포함 폐쇄/개방 시간
0.000
0.000
s
최대 허용 가능 핑거 길이
80
80
mm
핑거당 최대 허용 가능 질량
0.750
0.750
kg
보호 등급 IP
40
최소/최대 주위 온도
5 / 90
°C
반복 정밀도
0.020
0.020
mm
관세 번호
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성