??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PGB1 - Workpiece Inspection Kit Standard
Bill of material
PGB01-D8-Q-L30
Code
PGB01
Types of
Standard
The main material
A5052
Pin Material
S45C
spring material
SUS304
body surface treatment
Natural anodizing
Pin Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
appendix
Set screw M4 (1pcs)
D
8
spring
L
Q (light load type) load min
1.18 N
Q (light load type) load max
3.58 N
z (heavy duty) load min
1.98 N
z (heavy duty) load max
5.98 N
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей